??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21702 - 位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm
明细表
21702-01
BEST
订货号
21702-01
ARTBEZ
物品名称
位置指示器
GEW
重量约
0.0905 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495344799
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.