??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
22432 - 塑料制锥形齿轮,传动比 1:1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
明细表
22432-135110016
BEST
订货号
mm
AUSF
规格
UEBERSETZUNG
传动比
1:1 mm
MODUL
模组
mm
ZZ
齿数
A
间距
mm
B
间距
mm
D
直径
mm
D1
直径
mm
D2
直径
mm
D3
直径
mm
L
高度
mm
L1
高度
mm
L2
高度
mm
PASSGRAD
合适的对置齿轮
MOMENT
最大 扭矩 Ncm
Ncm
GEW
重量约
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.