??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22213 - Roller chain duplex, stainless steel DIN ISO 606, curved link plate
Bill of material
22213-0120516393
BEST
Order No.
ISONR
ISO No.
PXB1ZOLL
Pitch inch
Zoll
PXB1
Pitch mm
mm
B2
width
mm
B4
width
mm
B7
Distance
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
E
mm
G
height
mm
L
~ Länge
5000 mm
P
Distance
mm
ANZGL
No. of links
BRUCHKR
Break force F min. kN
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73151100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.