??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22255 - Sprockets single 3/4“ x 7/16“ stainless steel DIN ISO 606
Bill of material
22255-10340716017
BEST
Order No.
ISONR
ISO No.
12 B-1
TZOLL
Teilung Zoll
3/4" x 7/16"
TMM
Teilung mm
19,05 x 11,68 mm
ZZ
No. of teeth
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
B1
width
11.1 mm
L
Length
mm
C
Distance
2 mm
R
Radius
19 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839010
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.