??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 44
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
22265 - 轮盘,单排 1"1/4 x 3/4" DIN ISO 606
明细表
22265-21140340029
BEST
订货号
ISONR
ISO 编号
20B-2
TZOLL
节距 英寸
1 1/4X3/4
TMM
节距 mm
31,75X19,56 mm
ZZ
齿数
D
直径
mm
D1
直径
mm
D3
D3 max.
mm
B1
宽度
18.2 mm
B2
宽度
54.6 mm
C
间距
3.5 mm
R
半径
32 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84834080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息