??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 82
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
22402 - Spur gears,plastic, module 1,25 injection moulded, straight teeth, engagement angle 20°
Bill of material
22402-1125110
BEST
Order No.
AUSF
version
ZZ
No. of teeth
D
diameter
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
B
width
10 mm
B1
width
mm
L
Length
19 mm
MOMENT
max. torque Ncm
Ncm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimension
2D

Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.