??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27710-10 - 找正楔 带黏合锚栓
明细表
27710-10-189120081
BEST
订货号
27710-10-189120081
FVS
Feinverstellung
10 mm
VBEL
Verstellbelastung vertikal
120 kN
DREHMSS
Drehmoment an der Stellschraube
72 Nm
HVUD
Höhenverstellung pro Umdrehung
0.546 mm
GEW
重量约
7.0900 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511306
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...