您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
MSA30S1SSFC+R110-15/15N
PMI
線性滑軌
全鋼珠式重負荷型
四方型MSA-S/LS
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/linear_guideway/full_ball_heavy_load_type/msa_s_ls/msa_s_asmtab.prj},{NB=MSA30S1SSFC+R110-15/15N_(0_0_0_01G-M6)},{SIZE=30},{EMIN=8.00},{L1X=71.40},{L1Y=93.60},{H=45},{W=60},{LX1=97.0},{LX2=119.20},{W2=16.0},{H2=8.0},{B=40},{C=52},{C1=40},{C2=60},{S=10},{SLL=10},{T=11.7},{T1=18.0},{N=10.0},{G=12.0},{K=6.8},{D1=3.3},{W1=28},{H1=26},{P=80},{E=20.0},{HSCR=3.0},{HSULR=3.000},{HZZ=5.6},{HDD=8.6},{HKK=3.0},{HHD=0.0},{NP=2},{SLXX=20.000},{RLX=0},{RLXMINX=65},{RLBOARD=250},{IDNR=},{SERIES=MSA},{SXL=M8x10},{SXH=M8x15},{DXHXD=14x12x9},{PPATH=parts/msa_s_20_asmtpl.prj},{CODE1=M8C},{TYPE=S},{NCR=1},{DP=SS},{PL=FC},{CSP=},{SST=},{RTYPE=R},{RL=110.00},{EE=1},{E1=15.00},{AG=N},{CSR=},{TST=},{DPR=},{NTY=G-M6},{AN=},{NRA=},{SL=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
PMI
描述
MSA-S/LS - 四方型
明細表
MSA30S1SSFC+R110-15/15N
SERIES
系列名稱
MSA
SIZE
尺寸
30
30
mm
TYPE
滑塊種類
S:四方型,重負荷型
LS:四方型,超重負荷型
S:四方型,重負荷型
LS:四方型,超重負荷型
NCR
單支導軌組裝之滑塊數
1
2
3
4
1
2
3
4
DP
防塵型式
SS:端面雙向密封墊片+底面密封墊片
無記號:金屬刮板(兩端)
UU:端面雙向密封墊片(兩端)
ZZ:SS+金屬刮板
DD:雙端面雙向密封墊片+底面密封墊片
KK:DD+金屬刮板
LL:阻力小的端面單向密封墊片
RR:LL+底面密封墊片
HD:高防塵端面密封墊片+高防塵內部與底面密封墊片
SS:端面雙向密封墊片+底面密封墊片
無記號:金屬刮板(兩端)
UU:端面雙向密封墊片(兩端)
ZZ:SS+金屬刮板
DD:雙端面雙向密封墊片+底面密封墊片
KK:DD+金屬刮板
LL:阻力小的端面單向密封墊片
RR:LL+底面密封墊片
HD:高防塵端面密封墊片+高防塵內部與底面密封墊片
PL
預壓
FC(輕預壓)
F0(中預壓)
F1(重預壓)
FC(輕預壓)
F0(中預壓)
F1(重預壓)
CSP
非標準滑塊注記
無記號:不帶非標準滑塊
A:做非標處理滑塊
無記號:不帶非標準滑塊
A:做非標處理滑塊
SST
滑塊表面處理
無
B:表面處理-無電解鎳(PS-N)
B:表面處理-硬鉻(PS-HC)
B:表面處理-黑鉻(PS-C)
B:表面處理-黑鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
無
B:表面處理-無電解鎳(PS-N)
B:表面處理-硬鉻(PS-HC)
B:表面處理-黑鉻(PS-C)
B:表面處理-黑鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
RTYPE
導軌種類
R:沉頭孔型
T:螺紋孔型
R:沉頭孔型
T:螺紋孔型
RL
導軌長度
mm
Enter value for RL
導軌長度
mm
cm
inch
ft
確定
EE
導軌起始/末端孔距(E1=E2)
導軌起始/末端孔距(E1!=E2)
導軌起始/末端孔距(E1=E2)
導軌起始/末端孔距(E1!=E2)
mm
E1
導軌起始端孔距E1
15.00
15.00
mm
E2
導軌末端孔距E2
15.00
15.00
mm
AG
精度等級
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
CSR
非標準導軌注記
無記號:不帶非標準導軌
A:做非標處理导轨
無記號:不帶非標準導軌
A:做非標處理导轨
TST
軌道表面處理
無
B:表面處理-無電解鎳(PS-N)
B:表面處理-硬鉻(PS-HC)
B:表面處理-黑鉻(PS-C)
B:表面處理-黑鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
無
B:表面處理-無電解鎳(PS-N)
B:表面處理-硬鉻(PS-HC)
B:表面處理-黑鉻(PS-C)
B:表面處理-黑鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
DPR
導軌防塵配件
無記號:帶塑膠螺栓蓋
CC:防塵鋼帶
CD:防塵鋼帶
MC:銅螺栓蓋
MD:不銹鋼螺栓蓋
無記號:帶塑膠螺栓蓋
CC:防塵鋼帶
CD:防塵鋼帶
MC:銅螺栓蓋
MD:不銹鋼螺栓蓋
NRA
同平面導軌使用支數
無記號:I
II
III
IV
無記號:I
II
III
IV
SL
潤滑油路系統
No
Yes
No
Yes
POS1
滑塊1位置
mm
Enter value for POS1
滑塊1位置
mm
cm
inch
ft
確定
POS2
滑塊2位置
mm
POS3
滑塊3位置
mm
POS4
滑塊4位置
mm
GN
油嘴規格
G-M6
G-M6
DL
基本動額定負荷(C)
39.2
39.2
kN
QL
基本靜額定負荷
57.8
57.8
kN
CTA
滑塊C面相對滑塊A面的行走平行度
0.0090
mm
DTB
滑塊D面相對滑塊B面的行走平行度
0.0090
mm
HH
高度H的成對相互差
-
mm
DD
寬度W2的成對相互差
-
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...