您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: POATO
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
POATO
PSFE-140-1-6320-D-Z-B-M-3000W-1
POATO
PSFE140
Powered by
CAD模型選擇
{poato/psfe140/psfe140_asmtab.prj},{NB=PSFE-140-1-6320-D-Z-B-M-3000W-1(00)},{LA=PSFE},{SPECIFICATION=140},{STROKE=1},{POS=0},{SD=63},{LSL=20},{MMM=D},{SEM=},{IMOO=},{MB=M},{BRAKE=},{MP=3000},{REDUCER=0},{OPTION2=},{RR=1},{PPATH=assemblies/psfe140_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
POATO
描述
PSFE140 - 推杆式电动缸
明细表
PSFE-140-1-6320-D-Z-B-M-3000W-1
LA
电动推杆
PSFE
SPECIFICATION
规格
140
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
SD
丝杆直径
63
LSL
丝杆导程
20:20mm
20:20mm
mm
MMM
马达安装方式
D:直接安装
P:间接安装
D:直接安装
P:间接安装
SEM
轴端安装方式
空白:外螺纹
B:内螺纹
G:杆端关节轴承
Y:U型叉铰
I:I型叉铰
空白:外螺纹
B:内螺纹
G:杆端关节轴承
Y:U型叉铰
I:I型叉铰
IMOO
本体安装方式
空白:前盖安装
FA:前法兰安装
空白:前盖安装
FA:前法兰安装
MB
马达品牌
M:三菱
Y:安川
P:松下
T:台达
X:西门子
M:三菱
Y:安川
P:松下
T:台达
X:西门子
BRAKE
刹车
无
B:带刹车
无
B:带刹车
MP
马达功率
3000
4000
5000
3000
4000
5000
REDUCER
减速机
无减速机
有减速机
无减速机
有减速机
OPTION2
选择项
无
无
RR
减速比
1
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
PSFE180 - 推杆式电动缸
POATO
19.08.2020
PSFE120 - 推杆式电动缸
POATO
19.08.2020
PSFE100 - 推杆式电动缸
POATO
16.01.2020
DJG0.5T - 推杆式电动缸
POATO
16.01.2020
PSFE63 - 推杆式电动缸
POATO
15.07.2020
DJG0.1T - 推杆式电动缸
POATO
16.01.2020
PSFE80 - 推杆式电动缸
POATO
16.01.2020
PSFE40 - 推杆式电动缸
POATO
16.01.2020
PSFE32 - 推杆式电动缸
POATO
16.01.2020
PSFE25 - 推杆式电动缸
POATO
24.08.2021
Show more