您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BPSX3
PRiCi FA
定位零件
柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d12/bpss.prj},{NB=BPSX3},{LV1=Super heavy duty},{BMAT=Equivalent to SUS304},{HN=55HRC~},{MAT1=Equivalent to SUS440C},{MAT3=Equivalent to SUS304},{SMAT=Equivalent to SUS631J1},{AOT=-30~260},{CODE=BPSX},{MYCODE=M_BSX},{VAR10=3},{AV101=3,4,5,6,8,10,12,16},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99= 0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BPSS,BPSLL,BPSH,BPSX,BQSS,BQSL.BQSH.BQSX - 球頭柱塞 不銹鋼標準型
明細表
BPSX3
MODEL
型號
BPSX3
BPSX3
LV1
負載類型
超重載型
超重載型
BMAT
主體材質
相當於SUS304
HN
硬度(球頭)
55HRC~
55HRC~
MAT1
球頭材質
相當於SUS440C
相當於SUS440C
MAT3
調整環材質
相當於SUS304
SMAT
彈簧材質
相當於SUS631J1
AOT
使用溫度
-30~260
-30~260
°C
CODE
Code
BPSX
BPSX
VAR10
M
3
4
5
6
8
10
12
16
3
4
5
6
8
10
12
16
FIX02
d
1.5
1.5
mm
FIX04
S
0.5
0.5
mm
FIX06
L
7
7
mm
FIX08
l
1.0
1.0
mm
FIX10
Ba
1.5
1.5
mm
FIX12
最小負載
2.20
2.20
N
FIX14
最大負載
5.0
5.0
N
FIX95
資料文檔
資料文檔
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
BG32 - Ball plunger - roller type
HEFA
14.06.2024
ZAF01_24 - Positioning beads ??¨¨ stainless steel ??¨¨ metal ball head / re...
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more