??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DSS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道(最大承重 25664 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
DSS35-450
INFO1
Long description
DS 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根相同可移动导轨,和一个 S 形中间件。辊道经过淬火精磨,坚固中间件设计具有高惯量、刚性和流线型尺寸,造就具有高承重能力,伸长状态下偏转小的高性能伸缩导轨。主要优点:• “B”版本具有闭合位置锁定(对于此版本,提供不同左右滑块)。• 淬火辊道为高要求应用设计(高负载和速度、冲击、崩溃测试等)。• 由于变形量最小,打开/闭合力极低,高负载下仍具有出色移动性能。• 整个行程无间隙。可以根据要求调整行程。• 导轨和滑块采用高性能冷拔钢制造,优化重量和惯量。极为坚固的 S 形中间件。• 运行温度 -20°C 到 +80°C。
GUI
导轨
DSS
DIM
尺寸
INFO
目录
目录
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
H
行程
mm
输入参数值: H
行程
mm
cm
inch
ft
M
25 mm
N
80 mm
NN
孔数量
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...