您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ZQ 900-02N
Schmersal
6 - Befehlsgeräte
Seilzug-Notschalter
Einseitige Wirkweise
Powered by
CAD模型選擇
{schmersal/6/6_1/6_1_1/zq_900.prj},{NB=ZQ 900-02N},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TYP=ZQ 900-02N},{ORDERNO=101186147},{CNSEAN=4030661325941},{KS=Seilzug-Notschalter mit NOT-HALT-Taster},{K=2 Öffner},{AART=3 x Leitungseinführung M20},{VERS=2},{SART=IP65},{CNSMASSEXACT=1300},{ECLASS=27371290},{INFO=Datenblatt},{INFOX=http://www.schmersal.net/view?&id=101186147}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
ZQ 900
Bill of material
ZQ 900-02N
HS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYP
Typbezeichnung
ZQ 900-02N
ZQ 900-02N
ORDERNO
Order number
101186147
101186147
CNSEAN
EAN-Code
4030661325941
4030661325941
KS
Kurzbeschreibung
Seilzug-Notschalter mit NOT-HALT-Taster
Seilzug-Notschalter mit NOT-HALT-Taster
K
Kontakte
2 Öffner
2 Öffner
AART
Anschlussart
3 x Leitungseinführung M20
SART
Schutzart
IP65
IP65
CNSMASSEXACT
Weight
1300
1300
g
ECLASS
eCl@ss
27371290
INFO
Info
Datenblatt
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...