??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-M-PVDF-Ex-d Metr. - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Bill of material
CD22MR-RX-D
PN
Part No.
AG
Thread
D1
mm
GL
16 mm
H
mm
SW
mm
DT
Operating Temperature
-20 °C - 130 °C
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息