您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CLA2WB40-25-E
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
CLA2 带锁气缸/单杆双作用
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/cla2/cla2w_asmtab.prj},{NB=CLA2WB40-25-E(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{TUBEMAT=},{STROKE=25},{POS=0},{THREAD1=},{BOOT=},{CUSHION=},{LOCK=E},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0},{MIN1=1},{MIN2=20},{MAX=500},{PPATH=cla2w/assembly/cla2w_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CLA2W/CDLA2W - 带锁气缸/双杆双作用
明细表
CLA2WB40-25-E
BORE
缸径
40
40
mm
MOUNT
安装形式
(B) 基本型
(B) 基本型
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSW
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
TUBEMAT
管子材料
(-) 铝缸筒
(F) 铁缸筒
(-) 铝缸筒
(F) 铁缸筒
STROKE
行程
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
THREAD1
通口螺纹种类
(-) Rc
(TN) NPT
(-) Rc
(TN) NPT
BOOT
防护套
(-) 无防护套
(J) 尼龙帆布防护套
(K) 耐热帆布防护套
(JJ) 尼龙帆布防护套 (两侧)
(KK) 耐热帆布防护套 (两侧)
(-) 无防护套
(J) 尼龙帆布防护套
(K) 耐热帆布防护套
(JJ) 尼龙帆布防护套 (两侧)
(KK) 耐热帆布防护套 (两侧)
CUSHION
缓冲
(-) 两侧带缓冲
(N) 不带缓冲
(-) 两侧带缓冲
(N) 不带缓冲
LOCK
锁动作方式
(E) 弹簧锁 (排气锁)
(P) 气压锁 (加压锁)
(D) 弹簧锁 & 气压锁
(E) 弹簧锁 (排气锁)
(P) 气压锁 (加压锁)
(D) 弹簧锁 & 气压锁
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
OMSC
定制规格
(-) 无定制规格
(-XC6) 材质为不锈钢
(-XC22) 密封件类为氟素橡胶
(-XC35) 带金属防尘圈
(-) 无定制规格
(-XC6) 材质为不锈钢
(-XC22) 密封件类为氟素橡胶
(-XC35) 带金属防尘圈
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...