您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KEB08
SMC Corporation
流量控制元件
残压释放阀
KE 带快换接头的残压释放阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/residual_pressure_release_valve/ke/keb.prj},{NB=KEB08},{MODEL=KEB08},{OD=8},{D=15.2},{L1=27.0},{L2=23.0},{Q=6.0},{W=15.4},{M=18.5},{EA1=26.1},{EA2=18.0},{CNSMASSEXACT=17},{LH1=5.8},{LH2=12.1},{LH3=0.92},{DV1=15},{DV2=12},{LV1=1.5},{LV2=1.8},{LV3=11.6},{DH1=13.5},{DH2=9.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KEB - 带按钮保护/带快换接头
明细表
KEB08
MODEL
型号
KEB08
KEB08
OD
适合管子外径
8
8
mm
D
15.2
15.2
mm
L1
27.0
27.0
mm
L2
23.0
23.0
mm
Q
6.0
6.0
mm
W
15.4
15.4
mm
M
18.5
18.5
mm
EA1
有效截面积 尼龙
26.1
26.1
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
18.0
18.0
mm^2
CNSMASSEXACT
质量
17
17
g
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.