??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS12_1FSG (英寸) - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
明细表
AS1201FSG-M5-03
GUI
MODEL
型号
CONTROL
控制方式
SCALE
指示方向
OMSC
订制规格
D
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39.0 mm
A
35.0 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
质量
g
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息