您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ASP-UB06E-U10
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带先导式单向阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_pilot_check_valve/asp_ub_m5_u10.prj},{NB=ASP-UB06E-U10},{GUI=ASP-UB06E-U10},{MODEL=ASP-UB06E-U10},{DD1=4},{DD2=6},{T=10/32UNF},{D1=2.9},{D2=9.3},{D3=10.4},{D4=9.6},{D5=9.4},{L1=53.9},{L2=48.6},{L3=38.1},{L4=17.8},{L5UL=52.3},{L5L=51.2},{L6=18.6},{L7=23.3},{L8=20.2},{L9=2.5},{H1=17.1},{H2=13.7},{H3=8.1},{H4=27.9},{H5=22.7},{H6=11.2},{H7=11.5},{M1=12.7},{M2=13.3},{CNSMASSEXACT=26},{A1=20.23},{A2=9.70},{A3=1.50},{A4=0.78},{A5=6.79},{A6=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ASP_UB_M5/U10 - 带残压排气功能的先导单向阀/横向型/通用型/M5, 10-32UNF螺纹
明细表
ASP-UB06E-U10
GUI
ASP-UB06E-U10
ASP-UB06E-U10
MODEL
型号
ASP-UB06E-U10
ASP-UB06E-U10
DD1
4
mm
DD2
6
6
mm
T
10/32UNF
10/32UNF
D1
2.9
2.9
mm
D2
9.3
mm
D3
10.4
10.4
mm
D4
9.6
mm
D5
9.4
mm
L1
53.9
53.9
mm
L2
48.6
48.6
mm
L3
38.1
mm
L4
17.8
mm
L5UL
52.3
mm
L5L
51.2
mm
L6
18.6
mm
L7
23.3
mm
L8
20.2
20.2
mm
L9
六角对边
2.5
mm
H1
17.1
mm
H2
13.7
mm
H3
8.1
mm
H4
27.9
27.9
mm
H5
22.7
mm
H6
11.2
mm
H7
11.5
mm
M1
12.7
mm
M2
13.3
mm
CNSMASSEXACT
质量
26
26
g
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...