您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
HEC001-W5A
SMC Corporation
温调器
恒温槽
HEC 珀尔贴士循环液温控装置
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermoelectric_bath/hec/hec_w_140_asmtab.prj},{NB=HEC001-W5A(0)},{CAPACITY=001},{METHOD=(W) Water-cooled},{POWER=(5) 100 to 240 VAC},{COM=A},{OPTIONF=},{OPTIONN=},{OPTIONL=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/hec_w_140_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
HEC-W - 珀耳贴士/循环液温控装置 温控器(水冷) 140W,320W
明细表
HEC001-W5A
CAPACITY
冷却能力
(001) 140 W
(003) 320 W
(001) 140 W
(003) 320 W
METHOD
散热方式
(W) 水冷方式
POWER
电源规格
(5) AC100~240V
COM
通信功能
(A) RS-485
(B) RS-232C
(A) RS-485
(B) RS-232C
OPTIONF
可选项: 带流量开关
(-) 无
(F) 带流量开关
(-) 无
(F) 带流量开关
OPTIONN
可选项: NPT螺纹规格
(-) 无
(N) NPT螺纹规格
(-) 无
(N) NPT螺纹规格
OPTIONL
可选项: 带液位开关
(-) 无
(L) 带液位开关
(-) 无
(L) 带液位开关
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.