您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ZZA101-00 051-K15L-P1-M1
SMC Corporation
真空设备
真空发生器
ZA 小型真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/za/zza_asmtab.prj},{NB=ZZA101-00_051-K15L-P1-M1(0)},{NUMBER=01},{LPORT=0},{RPORT=0},{SS=SINGLE SPEC=>},{NOZZLE=05},{COMBINATION=K1},{PILOT=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=L},{MANUAL=},{FILTER=},{PRESSURE=P1},{VAPORT=1},{THREAD=0},{PPATH=zza/assembly/zza_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZZA - 小型真空发生器/集装式
明细表
ZZA101-00_051-K15L-P1-M1
NUMBER
位数
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(04) 4位
(05) 5位
(06) 6位
(07) 7位
(08) 8位
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(04) 4位
(05) 5位
(06) 6位
(07) 7位
(08) 8位
LPORT
左侧共通供气(P)口
(0) 无快换接头 (M5 x 0.8)
(2) ø4 (直通型)
(3) ø6 (直通型)
(5) ø4 (弯头型)
(6) ø6 (弯头型)
(P) 带插头
(0) 无快换接头 (M5 x 0.8)
(2) ø4 (直通型)
(3) ø6 (直通型)
(5) ø4 (弯头型)
(6) ø6 (弯头型)
(P) 带插头
RPORT
右侧共通供气(P)口
(0) 无快换接头 (M5 x 0.8)
(2) ø4 (直通型)
(3) ø6 (直通型)
(5) ø4 (弯头型)
(6) ø6 (弯头型)
(P) 带插头
(0) 无快换接头 (M5 x 0.8)
(2) ø4 (直通型)
(3) ø6 (直通型)
(5) ø4 (弯头型)
(6) ø6 (弯头型)
(P) 带插头
SS
单体规格=>
NOZZLE
喷嘴直径
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(05) ø0.5
(07) ø0.7
COMBINATION
电磁阀组合
(K1) 供气用:常断型 & 破坏用:常断型
(J1) 供气用:常断型 & 破坏用:无
(Q1) 供气用:锁定式 +COM & 破坏用:常断型
(Q2) 供气用:锁定式 +COM & 破坏用:无
(N1) 供气用:锁定式 -COM & 破坏用:常断型
(N2) 供气用:锁定式 -COM & 破坏用:无
(K1) 供气用:常断型 & 破坏用:常断型
(J1) 供气用:常断型 & 破坏用:无
(Q1) 供气用:锁定式 +COM & 破坏用:常断型
(Q2) 供气用:锁定式 +COM & 破坏用:无
(N1) 供气用:锁定式 -COM & 破坏用:常断型
(N2) 供气用:锁定式 -COM & 破坏用:无
PILOT
阀可选项
(-) 标准型 (DC为1W )
(Y) DC 低功率型 (0.5W)
(-) 标准型 (DC为1W )
(Y) DC 低功率型 (0.5W)
VOLTAGE
电源电压
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
ENTRY
导线引出方式
(L) L形插座式,导线长0.3m,带指示灯及过电压保护回路
(LO) L形插座式,无插头,带指示灯及过电压保护回路
(M) M形插座式,导线长0.3m,带指示灯及过电压保护回路
(MO) M形插座式,无插头,带指示灯及过电压保护回路
(G) 直接出线式,导线长0.3m
(L) L形插座式,导线长0.3m,带指示灯及过电压保护回路
(LO) L形插座式,无插头,带指示灯及过电压保护回路
(M) M形插座式,导线长0.3m,带指示灯及过电压保护回路
(MO) M形插座式,无插头,带指示灯及过电压保护回路
(G) 直接出线式,导线长0.3m
MANUAL
手动操作
(-) 不锁定推压式
(B) 锁定式
(-) 不锁定推压式
(B) 锁定式
FILTER
真空过滤器
(-) 无真空过滤器
(F) 带真空过滤器
(-) 无真空过滤器
(F) 带真空过滤器
PRESSURE
压力传感器规格
(P1) 带压力传感器 (0~-101 kPa,精度 +/-2% F.S.)
(P1A) 带压力传感器 (0~-101 kPa,精度 +/-1% F.S.)
(P3) 带压力传感器 (-100~100 kPa,精度 +/-2% F.S.)
(P3A) 带压力传感器 (-100~100 kPa,精度 +/-1% F.S.)
(B) 无压力传感器
(P1) 带压力传感器 (0~-101 kPa,精度 +/-2% F.S.)
(P1A) 带压力传感器 (0~-101 kPa,精度 +/-1% F.S.)
(P3) 带压力传感器 (-100~100 kPa,精度 +/-2% F.S.)
(P3A) 带压力传感器 (-100~100 kPa,精度 +/-1% F.S.)
(B) 无压力传感器
VAPORT
真空(V)通口
(1) ø3.2 (直通型)
(2) ø4 (直通型)
(4) ø3.2 (弯头型)
(5) ø4 (弯头型)
(1) ø3.2 (直通型)
(2) ø4 (直通型)
(4) ø3.2 (弯头型)
(5) ø4 (弯头型)
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...