您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ZZR101-R ZR100-K15L-DN-M 0 1
SMC Corporation
真空设备
真空发生器
ZR 大型真空单元
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zr/zzr100_asmtab.prj},{NB=ZZR101-R_ZR100-K15L-DN-M_0_1(0)},{NUMBER=01},{THREADT=},{PORTL=R},{SS=SINGLE SPEC=>},{VALVE=K1},{VOLTAGE=5},{ENTRY=L},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{SWFILTER=D},{OUTPUT=N},{UNIT=},{LEAD=},{RBRACKET=-M},{CE=},{THREAD=0},{FUNCTION=0},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{PPATH=zzr100/assembly/zzr100_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ZZR1 - 真空泵系统/集装式
明细表
ZZR101-R_ZR100-K15L-DN-M_0_1
NUMBER
位数
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(04) 4位
(05) 5位
(06) 6位
(01) 1位
(02) 2位
(03) 3位
(04) 4位
(05) 5位
(06) 6位
THREADT
螺纹的种类
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
PORTL
通口位置
(R) 右侧
(L) 左侧
(B) 两侧
(R) 右侧
(L) 左侧
(B) 两侧
SS
单体规格=>
VALVE
供给阀/破坏阀组合
(K1) 供给阀: 双SOL (SYJ3233-X126); 破坏阀: N.C (SYJ3133)
(K2) 供给阀: N.C (SYJ3133); 破坏阀: N.C (SYJ3133)
(K3) 供给阀: 气控型 (SYJA3130); 破坏阀: 气控型 (SYJA3130)
(C1) 供给阀/破坏阀: 共用, N.C (SYJ3133)
(C2) 供给阀/破坏阀: 共用, 气控型 (SYJA3130)
(C3) 供给阀/破坏阀: 共用, N.O (SYJ3133)
(C4) 供给阀/破坏阀: 共用, 双SOL (SYJ3233-X127)
(-) 无阀单元
(K1) 供给阀: 双SOL (SYJ3233-X126); 破坏阀: N.C (SYJ3133)
(K2) 供给阀: N.C (SYJ3133); 破坏阀: N.C (SYJ3133)
(K3) 供给阀: 气控型 (SYJA3130); 破坏阀: 气控型 (SYJA3130)
(C1) 供给阀/破坏阀: 共用, N.C (SYJ3133)
(C2) 供给阀/破坏阀: 共用, 气控型 (SYJA3130)
(C3) 供给阀/破坏阀: 共用, N.O (SYJ3133)
(C4) 供给阀/破坏阀: 共用, 双SOL (SYJ3233-X127)
(-) 无阀单元
VOLTAGE
电磁阀额定电压
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(D1) AC100V (50/60 Hz)
(D2) AC110V (50/60 Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(D1) AC100V (50/60 Hz)
(D2) AC110V (50/60 Hz)
ENTRY
导线引出方式
(L) L型插座式, 导线长度0.3m
(LN) L型插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M型插座式, 导线长度0.3m
(MN) M型插座式, 无导线
(MO) M型插座式, 无插头
(G) 直接出线式, 导线长度0.3m
(H) 直接出线式, 导线长度0.6m
(L) L型插座式, 导线长度0.3m
(LN) L型插座式, 无导线
(LO) L型插座式, 无插头
(M) M型插座式, 导线长度0.3m
(MN) M型插座式, 无导线
(MO) M型插座式, 无插头
(G) 直接出线式, 导线长度0.3m
(H) 直接出线式, 导线长度0.6m
SUPPRESSOR
指示灯及过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
(S) 带过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
(S) 带过电压保护回路
OVERRIDE
手动操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作型
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作型
SWFILTER
压力开关/过滤器组合
(D) 真空用数字式压力开关(ZSE30A) + 过滤器
(E) 真空用压力开关(ZSE2) + 过滤器
(F) 过滤器
(-) 无
(D) 真空用数字式压力开关(ZSE30A) + 过滤器
(E) 真空用压力开关(ZSE2) + 过滤器
(F) 过滤器
(-) 无
OUTPUT
输出规格
(N) NPN开路集电极1输出
(P) PNP开路集电极1输出
(A) NPN开路集电极2输出
(B) PNP开路集电极2输出
(C) NPN开路集电极1输出 + 模拟电压输出
(D) NPN开路集电极1输出 + 模拟电流输出
(E) PNP开路集电极1输出 + 模拟电压输出
(F) PNP开路集电极1输出 + 模拟电流输出
(N) NPN开路集电极1输出
(P) PNP开路集电极1输出
(A) NPN开路集电极2输出
(B) PNP开路集电极2输出
(C) NPN开路集电极1输出 + 模拟电压输出
(D) NPN开路集电极1输出 + 模拟电流输出
(E) PNP开路集电极1输出 + 模拟电压输出
(F) PNP开路集电极1输出 + 模拟电流输出
UNIT
单位规格
(-) 带单位切换功能
(M) SI单位固定
(P) 带单位切换功能(初期值psi)
(-) 带单位切换功能
(M) SI单位固定
(P) 带单位切换功能(初期值psi)
LEAD
导线规格
(-) 无导线
(L) 带插头导线 (线长2m)
(-) 无导线
(L) 带插头导线 (线长2m)
RBRACKET
破坏用流量调整针阀/托架
(M) 带锁紧螺母, 无托架
(N) 无锁紧螺母, 无托架
(M) 带锁紧螺母, 无托架
(N) 无锁紧螺母, 无托架
CE
CE对应品
(-) 无
(Q) CE对应品
(-) 无
(Q) CE对应品
THREAD
螺纹on/off
on
off
on
off
FUNCTION
功能板
(0) 无功能板
(1) 带功能板
(0) 无功能板
(1) 带功能板
NO1
1位
(1) 单元
(2) 单元 + 直管单独隔板
(0) 盖板
(1) 单元
(2) 单元 + 直管单独隔板
(0) 盖板
NO2
2位
N/A
N/A
NO3
3位
N/A
N/A
NO4
4位
N/A
N/A
NO5
5位
N/A
N/A
NO6
6位
N/A
N/A
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.