??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AL 2616-9
Bill of material
15001201
MD01
VAR__MANUID_
15001201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AL 2616-9
DESCLONG
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände<br /><strong>Abmessungen: </strong>260 x 160 x 91 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902350483
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
15001201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AL 2616-9
EF000007
EV000270
EF000008
260
EF000040
160
EF000049
91
EF000116
7001
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000072
EF004293
EV006815
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
true
EF005823
false
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV008895
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
false
EF011959
-
EF014986
10.700
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
2.1761
LENGTH
160
WIDTH
260
DEPTH
91
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...