??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z5260 - Zählwerk, mechanisch
Bill of material
Z5260-50-38-24.5
PDF
PDF-INFO
PDF
L
(L)
50 mm
B
(B)
38 mm
D
(D)
24.5 mm
L1
(L1)
7.5 mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
12606
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...