??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
TOK, Inc.
Description
TLD (Coil Spring type)
Bill of material
TLD4-618-40W
CODE
Code
PN
Part No.
T
Torque
mNm (gf cm)
RD
Rotating Direction
CW CCW
SD1
d1
6 mm
D1
18 mm
W1
12.0 mm
W2
8.0 mm
SD3
d3
8.4 mm
ST2
t2
2.0 mm
SD2
d2
8.2 mm
D2
15 mm
ST
t
2.5 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...