??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0031-05 SS - Geometry
Bill of material
MDSL0031-05TS
MN
Model Number
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
333 mm
AA
1.5 mm
AB
343.93 mm
AC
261 mm
AE
177.8 mm
AF
130 mm
B
339 mm
BA
120.65 mm
C
676.95 mm
D
177.8 mm
G
17.5 mm
J
60 mm
H
14.2875 mm
E
139.7 mm
ES
47.625 mm
F2
2F
279.4 mm
NW
N-W
82.55 mm
M
256.55 mm
O
352.8 mm
P
377 mm
R
35.966 mm
T
60 mm
S
9.575 mm
U
41.275 mm
V
76.2 mm
XL
230.31 mm
XN
196 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...