??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
831-505 - Strain relief plate 30 mm wide
Bill of material
831-505
BESTNR
Item-No.
831-505
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
1.40 mm
BREITE
Width
30.00 mm
TIEFE
Depth
64.85 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
2.600 g
BEMERKUNGEN
Comment
4- to 6 pole
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...