??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFK21_22 - 扭矩蝶形铰链·扭矩可调型
明细表
HFK21-60B
CODE
代码
TYPE
类型
扭矩蝶形铰链·扭矩可调型
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
SP
规格
A
59 mm
B
60 mm
A1
mm
A2
mm
B1
B2
40 mm
TOR
扭矩(N·m)
0~2.5 N·m
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.05
LINK
网址
网站
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
3D
尺寸
2D

Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...