您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAS97-N
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xas97.prj},{NB=XAS97-N},{CODE=XAS97},{TYPE=Cylindrical lock, 40 series},{LIP=24},{LOC=Double tooth lock cylinder},{MAT=ZDC},{MAT1=ZDC},{MAT2=Q235},{SUR=Bright chrome plating},{SUR1=Bright chrome plating},{SUR2=Blue white zinc plating},{OPT=N},{WEI=0.175},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAS97 - 圆柱锁 40系列
明细表
XAS97-N
CODE
代码
XAS97
TYPE
类型
圆柱锁 40系列
LIP
止口高度
24
LOC
锁芯
双牙形锁芯
MAT
基座材质
ZDC
MAT1
锁芯材质
ZDC
MAT2
锁舌材质
Q235
SUR
基座表面处理
镀亮铬
SUR1
锁芯表面处理
镀亮铬
SUR2
锁舌表面处理
镀蓝白锌
OPT
可选配件
N
Y
N
Y
WEI
参考重量(kg)
0.175
LINK
网站链接
网站链接
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...