您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
HEGRA RAIL
Rollon
Powered by
CAD模型選擇
HVC - 钢制伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
24.11.2021
HGT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 20000 N,最大闭合长度 2000 mm)
24.11.2021
H1T - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,过伸长最大 200%,双行程,提供可选附件(最大承重 7500 N,最大闭合长度 2000 mm)
24.11.2021
H1C75 - 钢制伸缩导轨,过伸长最大 150%,双行程,提供可选附件(最大承重 1350 N,最大闭合长度 1500 mm)
24.11.2021
LTH - 钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
24.11.2021
LTF - 钢制伸缩导轨,完全伸长,高刚性(最大承重 1296 N,最大闭合长度 1010 mm)
24.11.2021
HTT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,双行程,完全伸长,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
24.11.2021
HGS - 钢或铝伸缩导轨,完全伸长,高刚性,双行程,提供可选附件(最大承重 1400 N,最大闭合长度 1000 mm)
24.11.2021
H2H - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,过伸长最大 200%,提供可选附件(最大闭合长度 2000 mm)
24.11.2021
LTH..S - 带阻尼末端挡块的钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
24.11.2021
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Didn't find the content you were looking for?
申請一個新的產品目錄
Embedded user actions
Additional Information
No recommendations available.